Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN D - Наружный диаметр 80 mm d1 - Диаметр вала 30 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 35 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 38 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 37 mm B1 - Общая длина вала 100 mm B2 - Длина осевого стержня 63 mm G - Обозначение резьбы вала M30X1.5 G1 - Длина резьбы вала 32 mm B3 - Расстояние между поверхностью шайбы и радиальным смазочным отверстием 15 mm C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы 1 mm n - Осевой размер до смазочного отверстия 8 mm a - Диаметр радиального отверстия для смазки 4 mm e - Входной диаметр ролика или кольца 53 mm R - Радиус опорной части ролика 500 mm Макс. момент затяжки 360 N-m Подшипник с / без сепаратора Sans Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 1,56 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 58 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 147 kN Нагрузочная способность сферического наружного кольца 9,8 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 100 °C