Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN D - Наружный диаметр 52 mm d1 - Диаметр вала 20 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 24 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 25 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 25,5 mm B1 - Общая длина вала 66 mm B2 - Длина осевого стержня 40,5 mm G - Обозначение резьбы вала M20X1.5 G1 - Длина резьбы вала 21 mm C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы 0,8 mm m - Обозначение резьбового отверстия для смазки PT 1/8 e - Входной диаметр ролика или кольца 37 mm Макс. момент затяжки 98 N-m Подшипник с / без сепаратора Sans Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,465 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 28,8 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 61 kN Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца 23,3 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 4000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 100 °C