Стандартная фланцевая направляющая тележка с шариковой цепью

LGBCH35FSSSNZ0-N - SNR

LGBCH35FSSSNZ0-N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGB
Версия вагонаC
Высота перевозкиH
Size35
Тип конструкцииFS
ГерметизацияSS - End seals on both sides, inner and side seals
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ0
МатериалCarbon steel
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки00 - Hydraulic type grease nipple 67°
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H48 mm
W100 mm
W233 mm
E7,5 mm
L - Длина75,5 mm
B - Ширина фланца82 mm
MQM 10
ih8,6 mm
l14 mm
L144,5 mm
H2M 6
T18 mm
N11,5 mm
T26,5 mm
L27,25 mm
H3M 6
Lx5 mm
Вес1 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C5026,72 kN
C10021,21 kN
C041,43 kN
Mx0,655 kN-m
My0,275 kN-m
Mz0,275 kN-m