Стандартная блочная направляющая тележка с шариковой цепью

LGBCH55BESSNZ0-N - SNR

LGBCH55BESSNZ0-N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGB
Версия вагонаC
Высота перевозкиH
Size55
Тип конструкцииBE
ГерметизацияSS - End seals on both sides, inner and side seals
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ0
МатериалCarbon steel
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки00 - Hydraulic type grease nipple 67°
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H80 mm
W100 mm
W223,5 mm
E12,7 mm
L - Длина210 mm
B - Ширина фланца75 mm
J95 mm
MQM 12
l22 mm
L1171 mm
H2M 8
T124 mm
N10,8 mm
T224,5 mm
L210 mm
H3M 8
Lx7,5 mm
Вес5,08 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C50161,43 kN
C100128,12 kN
C0259,71 kN
Mx6,43 kN-m
My6,617 kN-m
Mz6,617 kN-m