Стандартная блочная направляющая тележка с шариковой цепью

LGBCX25BLSSNZ0-N - SNR

LGBCX25BLSSNZ0-N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGB
Версия вагонаC
Высота перевозкиX
Size25
Тип конструкцииBL
ГерметизацияSS - End seals on both sides, inner and side seals
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ0
МатериалCarbon steel
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки00 - Hydraulic type grease nipple 67°
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H36 mm
W48 mm
W212,5 mm
E5,8 mm
L - Длина94,4 mm
B - Ширина фланца35 mm
J35 mm
MQM 6
l9 mm
L172,2 mm
H2M 6
T110,2 mm
N12,2 mm
T29,4 mm
L24,65 mm
H3M 6
Lx5 mm
Вес0,54 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C5032,44 kN
C10025,75 kN
C053,63 kN
Mx0,576 kN-m
My0,577 kN-m
Mz0,577 kN-m