Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| Серия | LGB |
| Версия вагона | X |
| Высота перевозки | H |
| Size | 20 |
| Тип конструкции | BE |
| Герметизация | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Класс точности | N |
| Класс предварительного натяга | Z2 |
| Материал | Carbon steel |
| Специальная опция | N - Standard |
| Соединение для введения смазки | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Смазка | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 30 mm |
| W | 44 mm |
| W2 | 12 mm |
| E | 4,5 mm |
| L - Длина | 98,1 mm |
| B - Ширина фланца | 32 mm |
| J | 50 mm |
| MQ | M 5 |
| l | 6,5 mm |
| L1 | 76,5 mm |
| H2 | M 6 |
| T1 | 7,1 mm |
| N | 12,3 mm |
| T2 | 6,3 mm |
| L2 | 4,25 mm |
| H3 | M 6 |
| Lx | 3,8 mm |
| Вес | 0,47 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C50 | 22,45 kN |
| C100 | 17,82 kN |
| C0 | 49,61 kN |
| Mx | 0,464 kN-m |
| My | 0,565 kN-m |
| Mz | 0,565 kN-m |