Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Серия LGB Версия вагона X Высота перевозки H Size 20 Тип конструкции FE Герметизация SS - End seals on both sides, inner and side seals Класс точности N Класс предварительного натяга Z1 Материал Carbon steel Специальная опция N - Standard Соединение для введения смазки 00 - Hydraulic type grease nipple 67° Смазка A - SNR LUB HEAVY DUTY H 30 mm W 63 mm W2 21,5 mm E 4,5 mm L - Длина 97,3 mm B - Ширина фланца 53 mm J 40 mm MQ M 6 ih 5,4 mm l 9 mm L1 76,5 mm H2 M 6 T1 7,1 mm N 12,3 mm T2 6,3 mm L2 4,25 mm H3 M 6 Lx 3,8 mm Вес 0,61 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C50 22,45 kN C100 17,82 kN C0 49,61 kN Mx 0,464 kN-m My 0,565 kN-m Mz 0,565 kN-m