Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Серия LGB Версия вагона X Высота перевозки H Size 20 Тип конструкции FL Герметизация SS - End seals on both sides, inner and side seals Класс точности N Класс предварительного натяга Z0 Материал Carbon steel Специальная опция N - Standard Соединение для введения смазки 00 - Hydraulic type grease nipple 67° Смазка A - SNR LUB HEAVY DUTY H 30 mm W 63 mm W2 21,5 mm E 4,5 mm L - Длина 82,1 mm B - Ширина фланца 53 mm J 40 mm MQ M 6 ih 5,4 mm l 9 mm L1 61,3 mm H2 M 6 T1 7,1 mm N 12,3 mm T2 6,3 mm L2 4,25 mm H3 M 6 Lx 3,8 mm Вес 0,46 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C50 18,88 kN C100 14,98 kN C0 40,11 kN Mx 0,376 kN-m My 0,366 kN-m Mz 0,366 kN-m