Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| Серия | LGB |
| Версия вагона | X |
| Высота перевозки | H |
| Size | 25 |
| Тип конструкции | BE |
| Герметизация | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Класс точности | N |
| Класс предварительного натяга | Z1 |
| Материал | Carbon steel |
| Специальная опция | N - Standard |
| Соединение для введения смазки | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Смазка | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 40 mm |
| W | 48 mm |
| W2 | 12,5 mm |
| E | 5,8 mm |
| L - Длина | 109,1 mm |
| B - Ширина фланца | 35 mm |
| J | 50 mm |
| MQ | M 6 |
| l | 9 mm |
| L1 | 86,9 mm |
| H2 | M 6 |
| T1 | 14,2 mm |
| N | 12,2 mm |
| T2 | 13,4 mm |
| L2 | 4,65 mm |
| H3 | M 6 |
| Lx | 5 mm |
| Вес | 0,8 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C50 | 29,63 kN |
| C100 | 23,52 kN |
| C0 | 64,3 kN |
| Mx | 0,691 kN-m |
| My | 0,833 kN-m |
| Mz | 0,833 kN-m |