Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Серия LGB Версия вагона X Высота перевозки H Size 25 Тип конструкции FL Герметизация SS - End seals on both sides, inner and side seals Класс точности N Класс предварительного натяга Z1 Материал Carbon steel Специальная опция N - Standard Соединение для введения смазки 00 - Hydraulic type grease nipple 67° Смазка A - SNR LUB HEAVY DUTY H 36 mm W 70 mm W2 23,5 mm E 5,8 mm L - Длина 94,4 mm B - Ширина фланца 57 mm J 45 mm MQ M 8 ih 6,8 mm l 10,1 mm L1 72,2 mm H2 M 6 T1 10,2 mm N 12,2 mm T2 9,4 mm L2 4,65 mm H3 M 6 Lx 5 mm Вес 0,72 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C50 26,28 kN C100 20,86 kN C0 53,63 kN Mx 0,576 kN-m My 0,577 kN-m Mz 0,577 kN-m