Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Серия LGB Версия вагона X Высота перевозки H Size 30 Тип конструкции FN Герметизация SS - End seals on both sides, inner and side seals Класс точности N Класс предварительного натяга Z2 Материал Carbon steel Специальная опция N - Standard Соединение для введения смазки 00 - Hydraulic type grease nipple 67° Смазка A - SNR LUB HEAVY DUTY H 42 mm W 90 mm W2 31 mm E 7 mm L - Длина 94,8 mm B - Ширина фланца 72 mm J 52 mm MQ M 10 ih 8,6 mm l 12 mm L1 67,8 mm H2 M 6 T1 8 mm N 11,7 mm T2 5,5 mm L2 6 mm H3 M 6 Lx 5 mm Вес 1,1 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C50 30,24 kN C100 24 kN C0 55,5 kN Mx 0,719 kN-m My 0,56 kN-m Mz 0,56 kN-m