Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| Серия | LGB |
| Версия вагона | X |
| Высота перевозки | H |
| Size | 45 |
| Тип конструкции | FE |
| Герметизация | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Класс точности | N |
| Класс предварительного натяга | Z0 |
| Материал | Carbon steel |
| Специальная опция | N - Standard |
| Соединение для введения смазки | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Смазка | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 60 mm |
| W | 120 mm |
| W2 | 37,5 mm |
| E | 8,9 mm |
| L - Длина | 174 mm |
| B - Ширина фланца | 100 mm |
| J | 80 mm |
| MQ | M 12 |
| ih | 10,6 mm |
| l | 16 mm |
| L1 | 139 mm |
| H2 | M 8 |
| T1 | 14,4 mm |
| N | 10,8 mm |
| T2 | 14,5 mm |
| L2 | 8 mm |
| H3 | M 8 |
| Lx | 7,5 mm |
| Вес | 3,44 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C50 | 81,42 kN |
| C100 | 64,62 kN |
| C0 | 166,87 kN |
| Mx | 3,527 kN-m |
| My | 3,455 kN-m |
| Mz | 3,455 kN-m |