Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| Серия | LGB |
| Версия вагона | X |
| Высота перевозки | S |
| Size | 15 |
| Тип конструкции | BS |
| Герметизация | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Класс точности | N |
| Класс предварительного натяга | Z1 |
| Материал | Carbon steel |
| Специальная опция | N - Standard |
| Соединение для введения смазки | 02 - Cup head grease nipple 0° |
| Смазка | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 24 mm |
| W | 34 mm |
| W2 | 9,5 mm |
| E | 3,4 mm |
| L - Длина | 40,6 mm |
| B - Ширина фланца | 26 mm |
| MQ | M 4 |
| l | 4,8 mm |
| L1 | 22,2 mm |
| H2 | M 3 |
| T1 | 5,5 mm |
| N | 5,7 mm |
| T2 | 4,5 mm |
| L2 | 4,2 mm |
| H3 | M 3 |
| Lx | 3 mm |
| Вес | 0,1 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C50 | 4,7 kN |
| C100 | 3,73 kN |
| C0 | 9,9 kN |
| Mx | 0,069 kN-m |
| My | 0,032 kN-m |
| Mz | 0,032 kN-m |