Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Узкая миниатюрная направляющая система с шариковой цепью

LGMC09BL6BBL00955NZ0-1-0-7.5N - SNR

LGMC09BL6BBL00955NZ0-1-0-7.5N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGM
Версия вагонаC
Size9
Тип конструкцииBL
Количество кареток6
ГерметизацияBB - End seals on both sides, side seals
Фиксация рельсаL
Длина рельса955 mm
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ0
Компоновка рельса1
МатериалCorrosion resistant material
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки09 - Lubrication hole
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H10 mm
W20 mm
W25,5 mm
E2,2 mm
L - Длина40,5 mm
B - Ширина фланца15 mm
J16 mm
MQM 3
l2,8 mm
L129,2 mm
H2ø 1,5
T12,4 mm
H3ø 1,5
W19 mm
H16,05 mm
G17,5 mm
F20 mm
d3,5 mm
D26 mm
h43,3 mm
Вес0,492 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C503,47 kN
C1002,75 kN
C03,28 kN
Mx0,015 kN-m
My0,017 kN-m
Mz0,017 kN-m