Узкая миниатюрная направляющая система с шариковой цепью

LGMC09BN2BBL00319NZ1-1-0-9.5N - SNR

LGMC09BN2BBL00319NZ1-1-0-9.5N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGM
Версия вагонаC
Size9
Тип конструкцииBN
Количество кареток2
ГерметизацияBB - End seals on both sides, side seals
Фиксация рельсаL
Длина рельса319 mm
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ1
Компоновка рельса1
МатериалCorrosion resistant material
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки09 - Lubrication hole
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H10 mm
W20 mm
W25,5 mm
E2,2 mm
L - Длина30,8 mm
B - Ширина фланца15 mm
J10 mm
MQM 3
l2,8 mm
L119,5 mm
H2ø 1,5
T12,4 mm
H3ø 1,5
W19 mm
H16,05 mm
G19,5 mm
F20 mm
d3,5 mm
D26 mm
h43,3 mm
Вес0,152 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C502,68 kN
C1002,13 kN
C02,28 kN
Mx0,011 kN-m
My0,008 kN-m
Mz0,008 kN-m