Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Серия LGM Версия вагона X Size 7 Тип конструкции BN Количество кареток 1 Герметизация BB - End seals on both sides, side seals Фиксация рельса L Длина рельса 50 mm Класс точности N Класс предварительного натяга Z0 Компоновка рельса 1 Материал Corrosion resistant material Специальная опция N - Standard Соединение для введения смазки 09 - Lubrication hole Смазка A - SNR LUB HEAVY DUTY H 8 mm W 17 mm W2 5 mm E 1,5 mm L - Длина 24 mm B - Ширина фланца 12 mm J 8 mm MQ M 2 l 2,3 mm L1 13 mm H2 ø 1,1 T1 1,7 mm H3 ø 1,1 W1 7 mm H1 4,7 mm G1 10 mm F 15 mm d 2,4 mm D2 4,4 mm h4 2,4 mm Вес 0,022 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C50 1,296 kN C100 1,03 kN C0 1,518 kN Mx 0,005 kN-m My 0,003 kN-m Mz 0,003 kN-m