Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| Серия | LGM |
| Версия вагона | X |
| Size | 7 |
| Тип конструкции | BN |
| Количество кареток | 2 |
| Герметизация | BB - End seals on both sides, side seals |
| Фиксация рельса | L |
| Длина рельса | 220 mm |
| Класс точности | N |
| Класс предварительного натяга | Z0 |
| Компоновка рельса | 1 |
| Материал | Corrosion resistant material |
| Специальная опция | N - Standard |
| Соединение для введения смазки | 09 - Lubrication hole |
| Смазка | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 8 mm |
| W | 17 mm |
| W2 | 5 mm |
| E | 1,5 mm |
| L - Длина | 24 mm |
| B - Ширина фланца | 12 mm |
| J | 8 mm |
| MQ | M 2 |
| l | 2,3 mm |
| L1 | 13 mm |
| H2 | ø 1,1 |
| T1 | 1,7 mm |
| H3 | ø 1,1 |
| W1 | 7 mm |
| H1 | 4,7 mm |
| G1 | 5 mm |
| F | 15 mm |
| d | 2,4 mm |
| D2 | 4,4 mm |
| h4 | 2,4 mm |
| Вес | 0,075 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C50 | 1,296 kN |
| C100 | 1,03 kN |
| C0 | 1,518 kN |
| Mx | 0,005 kN-m |
| My | 0,003 kN-m |
| Mz | 0,003 kN-m |