Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Серия LGM Версия вагона X Size 9 Тип конструкции BL Количество кареток 1 Герметизация BB - End seals on both sides, side seals Фиксация рельса L Длина рельса 60 mm Класс точности N Класс предварительного натяга Z0 Компоновка рельса 1 Материал Corrosion resistant material Специальная опция N - Standard Соединение для введения смазки 09 - Lubrication hole Смазка A - SNR LUB HEAVY DUTY H 16 mm W 32 mm W2 8,5 mm E 4 mm L - Длина 59,8 mm B - Ширина фланца 25 mm J 25 mm MQ M 3 l 3,5 mm L1 43,1 mm H2 M 3 T1 3,5 mm N 5 mm H3 M 3 W1 9 mm H1 6,05 mm G1 10 mm F 20 mm d 3,5 mm D2 6 mm h4 3,3 mm Вес 0,101 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C50 7,25 kN C100 5,75 kN C0 7,94 kN Mx 0,056 kN-m My 0,055 kN-m Mz 0,055 kN-m