Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Серия LGM Версия вагона X Size 9 Тип конструкции BN Количество кареток 1 Герметизация BB - End seals on both sides, side seals Фиксация рельса L Длина рельса 178 mm Класс точности N Класс предварительного натяга Z0 Компоновка рельса 1 Материал Corrosion resistant material Специальная опция N - Standard Соединение для введения смазки 09 - Lubrication hole Смазка A - SNR LUB HEAVY DUTY H 10 mm W 20 mm W2 5,5 mm E 2,2 mm L - Длина 30,8 mm B - Ширина фланца 15 mm J 10 mm MQ M 3 l 2,8 mm L1 19,5 mm H2 ø 1,5 T1 2,4 mm H3 ø 1,5 W1 9 mm H1 6,05 mm G1 15 mm F 20 mm d 3,5 mm D2 6 mm h4 3,3 mm Вес 0,083 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C50 2,03 kN C100 1,61 kN C0 2,28 kN Mx 0,011 kN-m My 0,008 kN-m Mz 0,008 kN-m