Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Серия LGM Версия вагона X Size 12 Тип конструкции BN Количество кареток 20 Герметизация BB - End seals on both sides, side seals Фиксация рельса L Длина рельса 2000 mm Класс точности N Класс предварительного натяга Z1 Компоновка рельса 1 Материал Corrosion resistant material Специальная опция N - Standard Соединение для введения смазки 09 - Lubrication hole Смазка A - SNR LUB HEAVY DUTY H 13 mm W 27 mm W2 7,5 mm E 2 mm L - Длина 34 mm B - Ширина фланца 20 mm J 15 mm MQ M 3 l 3,2 mm L1 20,3 mm H2 ø 2,0 T1 3 mm H3 ø 2,0 W1 12 mm H1 7,25 mm G1 10 mm F 25 mm d 3,5 mm D2 6 mm h4 4,25 mm Вес 1,84 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C50 3,32 kN C100 2,63 kN C0 3,46 kN Mx 0,023 kN-m My 0,012 kN-m Mz 0,012 kN-m