Обычная широкая миниатюрная направляющая система

LGMX15WL4BBL02000NZ0-1-0-15.0N - SNR

LGMX15WL4BBL02000NZ0-1-0-15.0N

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
СерияLGM
Версия вагонаX
Size15
Тип конструкцииWL
Количество кареток4
ГерметизацияBB - End seals on both sides, side seals
Фиксация рельсаL
Длина рельса2000 mm
Класс точностиN
Класс предварительного натягаZ0
Компоновка рельса1
МатериалCorrosion resistant material
Специальная опцияN - Standard
Соединение для введения смазки02 - Cup head grease nipple 0°
СмазкаA - SNR LUB HEAVY DUTY
H16 mm
W60 mm
W29 mm
E4 mm
L - Длина74,7 mm
B - Ширина фланца45 mm
J35 mm
MQM 4
l4,5 mm
L157,3 mm
H2M 3
T13,5 mm
N5 mm
H3M 3
W142 mm
H19,5 mm
G115 mm
F40 mm
WH23 mm
d4,5 mm
D28 mm
h44,5 mm
Вес6,6 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C509,03 kN
C1007,17 kN
C010,92 kN
Mx0,223 kN-m
My0,097 kN-m
Mz0,097 kN-m