Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| Серия | LGM |
| Версия вагона | X |
| Size | 15 |
| Тип конструкции | WN |
| Количество кареток | 1 |
| Герметизация | BB - End seals on both sides, side seals |
| Фиксация рельса | L |
| Длина рельса | 170 mm |
| Класс точности | N |
| Класс предварительного натяга | Z1 |
| Компоновка рельса | 1 |
| Материал | Corrosion resistant material |
| Специальная опция | N - Standard |
| Соединение для введения смазки | 02 - Cup head grease nipple 0° |
| Смазка | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 16 mm |
| W | 60 mm |
| W2 | 9 mm |
| E | 4 mm |
| L - Длина | 55,5 mm |
| B - Ширина фланца | 45 mm |
| J | 20 mm |
| MQ | M 4 |
| l | 4,5 mm |
| L1 | 38,5 mm |
| H2 | M 3 |
| T1 | 3,5 mm |
| N | 5 mm |
| H3 | M 3 |
| W1 | 42 mm |
| H1 | 9,5 mm |
| G1 | 5 mm |
| F | 40 mm |
| WH | 23 mm |
| d | 4,5 mm |
| D2 | 8 mm |
| h4 | 4,5 mm |
| Вес | 0,616 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C50 | 7,49 kN |
| C100 | 5,94 kN |
| C0 | 8,48 kN |
| Mx | 0,174 kN-m |
| My | 0,051 kN-m |
| Mz | 0,051 kN-m |