Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR Серия LGM Версия вагона X Size 15 Тип конструкции WN Количество кареток 6 Герметизация BB - End seals on both sides, side seals Фиксация рельса L Длина рельса 2000 mm Класс точности N Класс предварительного натяга Z0 Компоновка рельса 1 Материал Corrosion resistant material Специальная опция N - Standard Соединение для введения смазки 02 - Cup head grease nipple 0° Смазка A - SNR LUB HEAVY DUTY H 16 mm W 60 mm W2 9 mm E 4 mm L - Длина 55,5 mm B - Ширина фланца 45 mm J 20 mm MQ M 4 l 4,5 mm L1 38,5 mm H2 M 3 T1 3,5 mm N 5 mm H3 M 3 W1 42 mm H1 9,5 mm G1 15 mm F 40 mm WH 23 mm d 4,5 mm D2 8 mm h4 4,5 mm Вес 6,606 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C50 7,49 kN C100 5,94 kN C0 8,48 kN Mx 0,174 kN-m My 0,051 kN-m Mz 0,051 kN-m