Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферический наружный диаметр, фиксируется закрепительной втулкой(облегченная конструкция), однокромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 15 mm B1 - Общая ширина внутреннего кольца 28 mm B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки 9,5 mm C - Ширина наружного кольца 14 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 4,1 mm d - Диаметр вала 20 mm d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки 32 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 47 mm f0 - Коэффициент 13.7
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 12,7 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 6,6 kN Рабочая температура мин. -20 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 0,14 kg Наименование монтажной втулки HLK2304
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,562 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,438 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,592 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,296 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,396 Hz