Подшипники для узлов

LK205G2H - SNR

LK205G2H

Сферический наружный диаметр, фиксируется закрепительной втулкой(облегченная конструкция), однокромочное уплотнение

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца15 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца28 mm
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки9,7 mm
C - Ширина наружного кольца15 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки4,2 mm
d - Диаметр вала25 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки38 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца52 mm
f0 - Коэффициент14.4
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность13,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,17 kg
Наименование монтажной втулкиHLK2305
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,085 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,915 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,284 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,642 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,409 Hz