Подшипники для узлов

LK206G2H - SNR

LK206G2H

Сферический наружный диаметр, фиксируется закрепительной втулкой(облегченная конструкция), однокромочное уплотнение

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца18 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца32 mm
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки10,7 mm
C - Ширина наружного кольца18 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки5 mm
d - Диаметр вала30 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки45 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца62 mm
f0 - Коэффициент14.2
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность18,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,3 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,28 kg
Наименование монтажной втулкиHLK2306
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,072 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,928 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,203 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,602 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,407 Hz