Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферический наружный диаметр, фиксируется закрепительной втулкой(облегченная конструкция), однокромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 22 mm B1 - Общая ширина внутреннего кольца 38 mm B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки 12,2 mm C - Ширина наружного кольца 21 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 6,3 mm d - Диаметр вала 40 mm d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки 58 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 80 mm f0 - Коэффициент 14.4
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 29,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 19,8 kN Рабочая температура мин. -20 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 0,54 kg Наименование монтажной втулки HLK2308
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,532 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 6,468 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,506 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,753 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,412 Hz