Подшипники для узлов

LK210G2H - SNR

LK210G2H

Сферический наружный диаметр, фиксируется закрепительной втулкой(облегченная конструкция), однокромочное уплотнение

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца22 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца40 mm
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки14,2 mm
C - Ширина наружного кольца22 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки6,5 mm
d - Диаметр вала50 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки70 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца90 mm
f0 - Коэффициент14.9
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность33 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность22,9 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,68 kg
Наименование монтажной втулкиHLK2310
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,597 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)6,403 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,925 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,963 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,418 Hz