• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные конические роликоподшипники

LM.503349/310 - SNR

LM.503349/310

Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • LM.503349/310

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Width 1 (Gearbox)18 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)45,987 mm
Код коробки передачCX
External diameter 1 (Gearbox)74,976 mm
Weight0,3 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулMercedes0009808202Mercedes0089815705Citroen95496520MercedesA0089815705

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenCXCX11/1975 => 11/1990--CitroenCXCX 106/1974 => 11/1990--CitroenCXCX 206/1982 => 11/1990--Mercedes200-300200-300 I12/1975 => 11/1985--Mercedes200-series200-series07/1972 => 10/1985--Mercedes280-500280-500 I06/1974 => 07/1989--Mercedes300-SERIES300-SERIES => --Mercedes380-500380-500 I08/1981 => 06/1989--Mercedes400-SERIES400-SERIES10/1972 => 11/1991--Mercedes420-560420-560 I08/1985 => 11/1991--Mercedes500-SERIES500-SERIES08/1987 => 05/1991--MercedesCLASSE GCLASSE G I02/1979 => 11/1988--MercedesCLASSE SCLASSE S I08/1979 => 11/1991--MercedesG-SERIESG-SERIES02/1979 => 07/1989--