DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The FOOD CHAIN OIL version is an edible chain oil for the food and pharmaceutical industries. It complies with NSF-H1* recommendations. It offers good protection against wear and corrosion, as well as good resistance to seizing. Its capacity is 60cm³.
NTN предлагает блок управления потоком и линейку дозаторов смазки объемом 60, 120, 250 и 500 см3 для одноточечных лубрикаторов DRIVE Booster.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Тип смазки | Масло |
| Базовое масло | Эфир + ПАО |
| Макс. рабочая температура смазки | 120 °C |
| Мин. рабочая температура смазки | -30 °C |
| Вязкость при 100°C | 28 cst |
| Вязкость при 40°C | 320 cst |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Сертификация по взрывобезопасности ATEX | Non/No |
| Рабочий объём | 60 cm³ |
| Диаметр | 75 mm |
| Время расхода | 1 à 24 mois au mois pres |
| Тип центрирования | Электромеханический |
| Длина | 155 mm |
| Вес | 565 kg |
| Макс. давление | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Макс. рабочая температура | 60 °C |
| Тип смазки | Food Chain Oil |