Картриджи

LUBER DRIVE REFILL 250 FOOD - SNR

LUBER DRIVE REFILL 250 FOOD

Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 250cm³.

Documentation

Product information

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Рабочий объём250 cm³
Время расходаот 1 до 12 месяцев
Длина228 mm
Вес0,27 kg
Макс. давление6 bar
Макс. рабочая температура60 °C
Тип смазкиFood
ТипRecharge / Refill
Совместимый лубрикаторLUBER DRIVE