Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 500cm³.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Рабочий объём | 500 cm³ |
| Время расхода | 1 à 6 mois au mois pres |
| Длина | 258 mm |
| Вес | 765 kg |
| Макс. давление | 6 bar |
| Макс. рабочая температура | 60 °C |
| Тип смазки | Chain oil |
| Тип | Recharge / Refill |
| Совместимый лубрикатор | LUBER DRIVE |