Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock loads. Its capacity is 500cm³.
Documentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Рабочий объём | 500 cm³ |
| Время расхода | 1 à 6 mois au mois pres |
| Длина | 258 mm |
| Вес | 765 kg |
| Макс. давление | 6 bar |
| Макс. рабочая температура | 60 °C |
| Тип смазки | Vib |
| Тип | Recharge / Refill |
| Совместимый лубрикатор | LUBER DRIVE |