Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 60cm³.
Documentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Рабочий объём | 60 cm³ |
| Время расхода | 1 à 24 mois au mois pres |
| Длина | 89 mm |
| Вес | 205 kg |
| Макс. давление | 6 bar |
| Макс. рабочая температура | 60 °C |
| Тип смазки | Chain oil |
| Тип | Recharge / Refill |
| Совместимый лубрикатор | LUBER DRIVE |