Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The HIGH TEMP MP is a grease for long-life lubrication at high temperatures up to 180°C. It provides excellent long-term resistance to high temperatures, and superior protection against wear and corrosion for ball and roller bearings, whether on a horizontal or vertical hub. Its capacity is 60cm³.
Documentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Рабочий объём | 60 cm³ |
| Время расхода | 1 à 24 mois au mois pres |
| Длина | 89 mm |
| Вес | 205 kg |
| Макс. давление | 6 bar |
| Макс. рабочая температура | 60 °C |
| Тип смазки | High Temp MP |
| Тип | Recharge / Refill |
| Совместимый лубрикатор | LUBER DRIVE |