Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The UNIVERSAL+ is a general-purpose grease for industry, behaving well in the presence of water and offering excellent protection against wear and corrosion. Its capacity is 60cm³.
Documentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Рабочий объём | 60 cm³ |
| Время расхода | 1 à 24 mois au mois pres |
| Длина | 89 mm |
| Вес | 205 kg |
| Макс. давление | 6 bar |
| Макс. рабочая температура | 60 °C |
| Тип смазки | Universal + |
| Тип | Recharge / Refill |
| Совместимый лубрикатор | LUBER DRIVE |