Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ready

LUBER READY 60 HEAVY DUTY + - SNR

LUBER READY 60 HEAVY DUTY +

READY - высокоэффективный, удобный в эксплуатации и недорогой одноточечный лубрикатор, который подходит для большинства применений.

Documentation

Product information

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Тип смазкиКонсистентная смазка
Консистенция2
Базовое маслоМинеральная
ЗагустительЛитиевый с противозадирными присадками
Макс. рабочая температура смазки150 °C
Мин. рабочая температура смазки-30 °C
Вязкость при 100°C15 cst
Вязкость при 40°C150 cst
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Сертификация по взрывобезопасности ATEXOui/Yes
Рабочий объём60 cm³
Диаметр58 mm
Время расходаот 1 до 12 месяцев
Тип центрированияЭлектрохимический
Длина84,5 mm
Вес0,145 kg
Макс. давление5 bar
Pression maxi5 bar
Макс. рабочая температура60 °C
Мин. рабочая температура-20 °C
Тип смазкиHeavy duty +