Ready

LUBER READY 60 UNIVERSAL + - SNR

LUBER READY 60 UNIVERSAL +

READY - высокоэффективный, удобный в эксплуатации и недорогой одноточечный лубрикатор, который подходит для большинства применений.

Documentation

Product information

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Тип смазкиКонсистентная смазка
Консистенция2
Базовое маслоМинеральная
ЗагустительЛитий/кальций
Макс. рабочая температура смазки130 °C
Мин. рабочая температура смазки-30 °C
Вязкость при 100°C11,5 cst
Вязкость при 40°C150 cst
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Сертификация по взрывобезопасности ATEXOui/Yes
Рабочий объём60 cm³
Диаметр58 mm
Время расходаот 1 до 12 месяцев
Тип центрированияЭлектрохимический
Длина84,5 mm
Вес0,145 kg
Макс. давление5 bar
Pression maxi5 bar
Макс. рабочая температура60 °C
Мин. рабочая температура-20 °C
Тип смазкиUniversal +