Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable Thursday 18th June from 12.00 to 12.30 (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ready

LUBER READY CHAIN OIL - SNR

LUBER READY CHAIN OIL

READY - высокоэффективный, удобный в эксплуатации и недорогой одноточечный лубрикатор, который подходит для большинства применений.

Documentation

Product information

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Тип смазкиМасло
Базовое маслоЭфир + ПАО
Макс. рабочая температура смазки250 °C
Мин. рабочая температура смазки-20 °C
Вязкость при 100°C28 cst
Вязкость при 40°C320 cst
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Сертификация по взрывобезопасности ATEXOui/Yes
Рабочий объём125 cm³
Диаметр58 mm
Время расходаот 1 до 12 месяцев
Тип центрированияЭлектрохимический
Длина117 mm
Вес0,215 kg
Макс. давление5 bar
Pression maxi5 bar
Макс. рабочая температура60 °C
Мин. рабочая температура-20 °C
Тип смазкиChain oil