READY BOOSTER: compact and robust electromechanical lubricator. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 125cm³.
READY - высокоэффективный, удобный в эксплуатации и недорогой одноточечный лубрикатор, который подходит для большинства применений.
Documentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Тип смазки | Консистентная смазка |
| Консистенция | 2 |
| Базовое масло | Парафиновый минерал |
| Загуститель | Алюминиевый комплекс |
| Макс. рабочая температура смазки | 120 °C |
| Мин. рабочая температура смазки | -30 °C |
| Вязкость при 100°C | 22 cst |
| Вязкость при 40°C | 195 cst |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Сертификация по взрывобезопасности ATEX | Oui/Yes |
| Рабочий объём | 125 cm³ |
| Диаметр | 58 mm |
| Время расхода | от 1 до 12 месяцев |
| Тип центрирования | Электрохимический |
| Длина | 117 mm |
| Вес | 0,215 kg |
| Макс. давление | 5 bar |
| Pression maxi | 5 bar |
| Макс. рабочая температура | 60 °C |
| Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Тип смазки | Food |