READY BOOSTER: compact and robust electromechanical lubricator. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 125cm³.
READY - высокоэффективный, удобный в эксплуатации и недорогой одноточечный лубрикатор, который подходит для большинства применений.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Тип смазки | Консистентная смазка | 
| Консистенция | 2 | 
| Базовое масло | Парафиновый минерал | 
| Загуститель | Алюминиевый комплекс | 
| Макс. рабочая температура смазки | 120 °C | 
| Мин. рабочая температура смазки | -30 °C | 
| Вязкость при 100°C | 22 cst | 
| Вязкость при 40°C | 195 cst | 
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Сертификация по взрывобезопасности ATEX | Oui/Yes | 
| Рабочий объём | 125 cm³ | 
| Диаметр | 58 mm | 
| Время расхода | от 1 до 12 месяцев | 
| Тип центрирования | Электрохимический | 
| Длина | 117 mm | 
| Вес | 0,215 kg | 
| Макс. давление | 5 bar | 
| Pression maxi | 5 bar | 
| Макс. рабочая температура | 60 °C | 
| Мин. рабочая температура | -20 °C | 
| Тип смазки | Food |