Smart

LUBER SMART 125 CHAIN OIL - SNR

LUBER SMART 125 CHAIN OIL

SMART BOOSTER, the electrochemical lubricator independent of ambiant temperature. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 125cm³.

SMART Booster automatic single-point lubricators from NTN are high-performance greasing solutions specially designed for applications subject to temperature variations, featuring a range of 125cm3 grease refills and a flow control unit.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Тип смазкиМасло
Базовое маслоЭфир + ПАО
Макс. рабочая температура смазки250 °C
Мин. рабочая температура смазки-20 °C
Вязкость при 100°C28 cst
Вязкость при 40°C320 cst
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Сертификация по взрывобезопасности ATEXOui/Yes
Рабочий объём125 cm³
Диаметр65 mm
Время расходаот 1 до 12 месяцев
Тип центрированияЭлектрохимический
Длина132 mm
Вес0,28 kg
Макс. давление6 bar
Pression maxi6 bar
Макс. рабочая температура60 °C
Мин. рабочая температура-20 °C
Тип смазкиChain oil