Refill unit for SMART BOOSTER, including a battery pack. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 125cm³.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Рабочий объём | 125 cm³ |
| Время расхода | от 1 до 12 месяцев |
| Длина | 137 mm |
| Вес | 0,28 kg |
| Макс. давление | 6 bar |
| Макс. рабочая температура | 60 °C |
| Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Тип смазки | Chain Oil |
| Тип | Recharge / Refill |
| Совместимый лубрикатор | LUBER SMART |