Refill unit for SMART BOOSTER, including a battery. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock loads. Its capacity is 125cm³.
Documentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Рабочий объём | 125 cm³ |
| Время расхода | от 1 до 12 месяцев |
| Длина | 137 mm |
| Вес | 0,28 kg |
| Макс. давление | 6 bar |
| Макс. рабочая температура | 60 °C |
| Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Тип смазки | Vib |
| Тип | Recharge / Refill |
| Совместимый лубрикатор | LUBER SMART |