Heavy Duty

LUB HEAVY DUTY GREASE - S5kg - SNR

LUB HEAVY DUTY GREASE - S5kg

HEAVY DUTY - высококачественная многоцелевая смазка, предназначенная для работы под высокими нагрузками в тяжёлой промышленности, отличается отличным сопротивлением высоким нагрузкам, в том числе при высоких скоростях, а также не боится влаги и защищает оборудование от износа и коррозии.
Рекомендована для конвейеров, подъёмного оборудования, ступиц грузовых автомобилей, высокомощных электромоторов, насосов, прессов и других применений.
Смазка HEAVY DUTY + подходит для использования в автоматических системах смазывания.
Рабочая температура:

  • Heavy Duty: от -25°C до 140°C
  • Heavy Duty +: от -30°C до 150°C

Documentation

Product information

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Вязкость при 40°C150 cst
Вязкость при 100°C11,8 cst
Мин. рабочая температура смазки-30 °C
Макс. рабочая температура смазки130 °C
УпаковкаВедро 5кг
Базовое маслоМинеральная
ЗагустительЛитий/кальций
Тип смазкиКонсистентная смазка
Консистенция2