HEAVY DUTY - высококачественная многоцелевая смазка, предназначенная для работы под высокими нагрузками в тяжёлой промышленности, отличается отличным сопротивлением высоким нагрузкам, в том числе при высоких скоростях, а также не боится влаги и защищает оборудование от износа и коррозии.
Рекомендована для конвейеров, подъёмного оборудования, ступиц грузовых автомобилей, высокомощных электромоторов, насосов, прессов и других применений.
Смазка HEAVY DUTY + подходит для использования в автоматических системах смазывания.
Рабочая температура:
- Heavy Duty: от -25°C до 140°C
- Heavy Duty +: от -30°C до 150°C
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Вязкость при 40°C | 115 cst |
| Вязкость при 100°C | 11 cst |
| Мин. рабочая температура смазки | -25 °C |
| Макс. рабочая температура смазки | 140 °C |
| Упаковка | Банка 1кг |
| Базовое масло | Минеральная |
| Загуститель | Литиевый с противозадирными присадками |
| Тип смазки | Консистентная смазка |
| Консистенция | 2 |