High Temp MP

LUB HIGH TEMP MP GREASE - F15kg - SNR

LUB HIGH TEMP MP GREASE - F15kg

HIGH TEMP - консистентная смазка для долгосрочного применения при высоких температурах до 150°C (возможны скачки температуры до 175°C). Эта смазка обеспечивает качественную и длительную защиту от воздействия высоких температур, а также превосходную защиту от износа и коррозии шариковых и роликовых подшипников на вертикальных или горизонтальных валах.
Эта смазка рекомендована для применения на текстильном оборудовании, бумагоделательных машинах, тепловентиляторах, натяжных устройствах, насосах и прочем оборудовании.
Рабочая температура от -40°C до 150°C.

Documentation

Product information

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
Вязкость при 40°C80 cst
Вязкость при 100°C12 cst
Мин. рабочая температура смазки-40 °C
Макс. рабочая температура смазки180 °C
УпаковкаБочка 15кг
Базовое маслоСинтетический
ЗагустительПолимочевина
Тип смазкиКонсистентная смазка
Консистенция2