HIGH TEMP - консистентная смазка для долгосрочного применения при высоких температурах до 150°C (возможны скачки температуры до 175°C). Эта смазка обеспечивает качественную и длительную защиту от воздействия высоких температур, а также превосходную защиту от износа и коррозии шариковых и роликовых подшипников на вертикальных или горизонтальных валах.
Эта смазка рекомендована для применения на текстильном оборудовании, бумагоделательных машинах, тепловентиляторах, натяжных устройствах, насосах и прочем оборудовании.
Рабочая температура от -40°C до 150°C.
Documentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Вязкость при 40°C | 80 cst |
| Вязкость при 100°C | 12 cst |
| Мин. рабочая температура смазки | -40 °C |
| Макс. рабочая температура смазки | 180 °C |
| Упаковка | Бочка 50кг |
| Базовое масло | Синтетический |
| Загуститель | Полимочевина |
| Тип смазки | Консистентная смазка |
| Консистенция | 2 |