UNIVERSAL и UNIVERSAL + - это универсальные смазки для промышленности и транспортных средств. Эти смазки отлично работают при попадании воды и защищают подшипник от износа и коррозии.
Стандартные применения: сельскохозяйственная техника, стиральные машины, подъёмно-транспортное оборудование, общие механизмы, слабомощные электродвигатели, ступица колеса, мелкое оборудование... Смазка UNIVERSAL + подходит для использования в автоматических системах смазывания.
Рабочая температура:
- Universal: от -25°C до 140°C
- Universal +: от -30°C до 130°C
Documentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Вязкость при 40°C | 125 cst |
| Вязкость при 100°C | 13 cst |
| Мин. рабочая температура смазки | -20 °C |
| Макс. рабочая температура смазки | 120 °C |
| Упаковка | Бочка 50кг |
| Загуститель | Calcium anhydre |
| Базовое масло | Минеральная |
| Тип смазки | Консистентная смазка |
| Консистенция | 2 |