Упорный подшипник подвески

M252.05 - SNR

M252.05

Компания NTN-SNR, главный производитель упорных подшипников MacPherson, входит в элиту мировых авто-производителей и обслуживает рынок широким ассортиментом оригинальных ГОЛЫХ УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • M252.05

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight0,06 kg
Width 1 (suspension)13 mm
Fitting positionAvant gauche
Внутренний диаметр 15 mm
Тип подшипникаGEN0
Внешний диаметр 143 mm

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеFordCortinaCortina07/1982 => 09/1984--FordEscortESCORT III => --FordEscortESCORT IV => --FordEscortEscort07/1980 => 11/1994--FordFiestaFIESTA I05/1976 => 07/1983--FordFiestaFIESTA II07/1983 => 12/1984--FordFiestaFiesta05/1976 => 07/1983--FordORIONORION I08/1983 => 10/1984--FordORIONORION II08/1990 => 08/1993--FordSCORPIOSCORPIO09/1985 => --FordSCORPIOSCORPIO I02/1985 => 12/1991--FordSierraSIERRA 107/1982 => 09/1984--FordSierraSIERRA 207/1982 => 09/1984--FordSierraSierra07/1982 => 09/1984--